Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con 4,5 para la manipulación de bolsas y envases de forma inestable
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Número de pliegues | 4,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 20 mm |
d1 | 24,80 mm |
d2 | 30 mm |
D1 | 51 mm |
Dk | 31 mm |
Dmax(S) | 51,50 mm |
Ds | 50,30 mm |
H | 76 mm |
H2 | 14 mm |
H3 | 16 mm |
Z (Carrera) | 36,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspiración a -200 mbar | 16,50 N |
Fuerza aspiración a -200 mbar | 33 N |
Fuerza aspir. | 49,50 N |
Fuerza arranque a -200 mbar | 22 N |
Fuerza arranque a -400 mbar | 37 N |
Volumen | 64,55 cm³ |
Tamaño | 50 |
Familia pezzon | SC 090 |
Número de pliegues | 4,50 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 35,40 g |
Familia de productos | SPB4 |
Instrucciones de pedido: SPB4 50 SI-HD-65 SC090
La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:
Accesorios disponibles: tamiz, abrazadera de tubo, disco de refuerzo