SA-NIP N016 M5-IG DN250

N° de artículo: 10.01.06.03384
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 016
Rosca G1: M5-HE
Largura total: 16 mm
Longitud apropiada: 10 mm
Diámetro nominal: 2,50 mm
Material: Aluminio
SA-NIP N016 M5-IG DN250
Atributo Valor
dn 2,5 mm
D 6,5 mm
D2 5,8 mm
G1 M5-HE
L 10 mm
L1 16 mm
L2 3,5 mm
L3 2,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm