FG 14 SI-AS-55 N016

N° de artículo: 10.01.06.03394
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 14
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 2.5
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 5,4 mm
D1 13,9 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
H 22,8 mm
H2 3,8 mm
H3 6,5 mm
Z 9 mm