SPB2 20 ED-65 SC040

N° de artículo: 10.01.06.03409
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 2.5
SPB2 20 ED-65 SC040
Atributo Valor
d 7,5 mm
d1 10,5 mm
d2 12 mm
D1 22,2 mm
Dk 15 mm
Dmax(S) 23,5 mm
Ds 21,4 mm
H 25,3 mm
H2 4,6 mm
H3 7 mm
Z (Carrera) 13 mm