Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Altura H | 36,2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 7,50 mm |
d1 | 10,50 mm |
d2 | 16,90 mm |
D1 | 32,20 mm |
Dk | 16,80 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 31,40 mm |
H | 36,20 mm |
H2 | 4,60 mm |
H3 | 7,90 mm |
Z (Carrera) | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 14,40 N |
Fuerza arranque | 28,40 N |
Carga transv. | 12,80 N |
Volumen | 12,40 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 30 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 30 |
Familia pezzon | SC 040 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 5,10 g |
Familia de productos | SPB2 |
Instrucciones de pedido: SPB2 30 ED-65 SC040