Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Altura H | 45 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,30 mm |
d2 | 22,90 mm |
D1 | 42,20 mm |
Dk | 22,50 mm |
Dmax(S) | 44,50 mm |
Ds | 41,30 mm |
H | 45 mm |
H2 | 7 mm |
H3 | 9,90 mm |
Z (Carrera) | 25 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 24,80 N |
Fuerza arranque | 40,50 N |
Carga transv. | 20,30 N |
Volumen | 27,90 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 60 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 40 |
Familia pezzon | SC 050 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 10,50 g |
Familia de productos | SPB2 |
Instrucciones de pedido: SPB2 40 ED-65 SC050