SC 040 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03414
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 040
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Largura total: 22.7 mm
Longitud apropiada: 6 mm
Diámetro nominal dn: 4.1 mm
SC 040 G1/4-AG
Atributo Valor
D 10,3 mm
D2 8 mm
dn 4,1 mm
G1 G1/4"-MA
L 6 mm
L1 22,7 mm
L2 4,8 mm
L3 1,9 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 4 mm