SC 030 M5-IG

N° de artículo: 10.01.06.03440
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 030
Conexión de vacío: M5-HE
Largura total: 15.8 mm
Longitud apropiada: 10 mm
Diámetro nominal dn: 3.1 mm
SC 030 M5-IG
Atributo Valor
dn 3,1 mm
D 7,2 mm
D2 5,8 mm
G1 M5-HE
L 10 mm
L1 15,8 mm
L2 4,3 mm
L3 1,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
SW2 3 mm