FGA 6 SI-HD N004

N° de artículo: 10.01.06.03442
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación resistente al desgaste desniveladas
Tamaño: 6
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 1.5
FGA 6 SI-HD N004
Atributo Valor
d 3,7 mm
d1 5,8 mm
d2 3 mm
D1 7,5 mm
Dk 7,2 mm
Dmax(S) 8 mm
Ds 5,7 mm
H 9 mm
H2 2 mm
H3 3,2 mm
Z (Carrera) 2 mm