SAB 60 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03450

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures

Tamaño60
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 Shore A
Resistencia térmica200 °C
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues1,5
SAB 60 HT2-65 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 6 mm
D1 49,50 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 61,20 mm
G1 G1/4"-MA
H 41,30 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 14,50 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 82 N
Fuerza arranque 136 N
Carga transv. 126 N
Volumen 32 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 30 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 60
Conexión G1/4"-MA
Material de ventosa Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A] 65 Shore A
Peso 60,40 g
Número de pliegues 1,50
Familia de productos SAB

Instrucciones de pedido: SAB 60 HT2-65 G1/4-AG

La ventosa SAB HT2 disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.