SAB 50 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03451
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Material alta temp HT2
Dureza del material: 65 °Sh
Resistencia térmica: 200 °C
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 50 HT2-65 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 6 mm
D1 42,1 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50,2 mm
G1 G1/4"-HE
H 41,9 mm
LG1 20 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 11,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando