SPB2 20 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03453
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 2.5
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 12 mm
dn 4 mm
D1 22,1 mm
Dmax(S) 23,5 mm
Ds 21,4 mm
G1 G1/8"-MA
H 31,3 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Z (Hub) 13 mm