SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03455
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 25
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 14,5 mm
dn 4 mm
D1 27,2 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 26,4 mm
G1 G1/8"-MA
H 36,9 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
Z 17 mm