SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03459

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño40
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 Shore A
Rosca G1G1/4"-MA
Número de pliegues2,5
SPB2 40 ED-65 G1/4-AG
Atributo Valor
d2 22,90 mm
dn 6,10 mm
D1 42,20 mm
Dmax(S) 44,50 mm
Ds 41,30 mm
G1 G1/4"-MA
H 52,20 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm
Z (Carrera) 25 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 24,80 N
Fuerza arranque 40,50 N
Carga transv. 20,30 N
Volumen 27,90 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 60 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 40
Número de pliegues 2,50
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 65 Shore A
Peso 23,10 g
Familia de productos SPB2


Nota: Fuerza aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad

Instrucciones de pedido: SPB2 40 ED-65 G1/4-AG

La ventosa SPB2 (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPB2 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPB2, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosas SPI