SPB1 15 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03490
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 15
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 9,5 mm
dn 4,1 mm
Dmax(S) 19,7 mm
Ds 15,4 mm
G1 G1/8"-MA
H 21 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 6 mm