SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03492
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 13,8 mm
dn 4,1 mm
Dmax(S) 26,3 mm
Ds 21,4 mm
G1 G1/8"-MA
H 24 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 8 mm