SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03497
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-IG
Atributo Valor
d2 20 mm
dn 4,1 mm
Dmax(S) 36,7 mm
Ds 31,4 mm
G1 G1/8"-HE
H 37 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 13 mm