SPB1 40 ED-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03499

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño40
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 Shore A
Rosca G1G1/4"-HE
Número de pliegues1,5
SPB1 40 ED-65 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 26,10 mm
dn 6,10 mm
Dmax(S) 48 mm
Ds 41,40 mm
G1 G1/4"-HE
H 47,20 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 16 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 35,90 N
Fuerza arranque 46,80 N
Carga transv. 24,80 N
Volumen 18,33 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 40 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 40
Número de pliegues 1,50
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 65 Shore A
Peso 22,90 g
Familia de productos SPB1

Instrucciones de pedido: SPB1 40 ED-65 G1/4-IG

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPB1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo