SPB1 80 ED-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03505
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 80
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: G1/4"-HE
Número de pliegues: 1.5
SPB1 80 ED-65 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 56 mm
dn 6,1 mm
Dmax(S) 88 mm
Ds 81,4 mm
G1 G1/4"-HE
H 63,9 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 23,5 mm