SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03510
Ventosa de fuelle (ovalada) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Dimensiones (LxAn): 60 x 20 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/8"-MA
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG
Atributo Valor
b2 12,8 mm
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 21,4 mm
dn 3,6 mm
G1 G1/8"-MA
H 24 mm
l2 53,5 mm
LG1 7,5 mm
Lmax(S) 67 mm
Ls 61,4 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 8 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3