Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (ovalada) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Dimensiones (LxB) | 100 x 40 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Rosca G1 | G1/4"-HE |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
b2 | 25,90 mm |
Bmáx(S) | 52 mm |
Bs | 41,40 mm |
dn | 6,10 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 47 mm |
l2 | 88,90 mm |
LG1 | 12 mm |
Lmáx(S) | 113 mm |
Ls | 104,40 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 16 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 111,20 N |
Fuerza arranque | 131,40 N |
Carga transv. | 76,90 N |
Volumen | 60,10 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 50 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Dimensiones (LxB) | 100 x 40 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 46 g |
Familia de productos | SPOB1 |
Instrucciones de pedido: SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG
La ventosa SPOB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SPOB1, Schmalz-Connector
Accesorios disponibles: tamiz redondo