Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Rosca G1 | G1/8"-HE |
Número de pliegues | 4,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 13,50 mm |
dn | 8,60 mm |
Dmax(S) | 24,40 mm |
Ds | 21,40 mm |
G1 | G1/8"-HE |
H | 58,40 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 8 N |
Fuerza arranque | 11 N |
Volumen | 7,90 cm³ |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm |
Número de pliegues | 4,50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Tamaño | 20 |
Peso | 32,30 g |
Familia de productos | SPB4 |
Instrucciones de pedido: SPB4 20 SI-55 G1/8-IG
La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SPB4, elemento de conexión (Schmalz-Connector)
Accesorios disponibles: tamiz redondo, abrazadera de tubo, inserto para ventosas