SPB4 20 SI-55 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03519
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G3/8"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4 20 SI-55 G3/8-IG
Atributo Valor
d2 13,5 mm
dn 11 mm
Dmax(S) 24,4 mm
Ds 21,4 mm
G1 G3/8"-HE
H 58,4 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 10 mm