SPB4 40 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03529
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/4"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4 40 SI-55 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 23 mm
dn 11,4 mm
Dmax(S) 41,5 mm
Ds 40,5 mm
G1 G1/4"-HE
H 87,1 mm
LG1 12 mm
SW1 27 mm
Z (Carrera) 27 mm