SPB4 40 SI-55 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03530

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Rosca G1G3/8"-HE
Número de pliegues4,5
SPB4 40 SI-55 G3/8-IG
Atributo Valor
d2 23 mm
dn 15 mm
Dmax(S) 41,50 mm
Ds 40,50 mm
G1 G3/8"-HE
H 87,10 mm
LG1 12 mm
SW1 27 mm
Z (Carrera) 27 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 25 N
Fuerza arranque 39 N
Volumen 35,74 cm³
Diámetro interior tubo (recom.) d 12 mm
Número de pliegues 4,50
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Tamaño 40
Peso 40,50 g
Familia de productos SPB4
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
Instrucciones de pedido: SPB4 40 SI-55 G3/8-IG

La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPB4 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPB4, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: tamiz redondo, abrazadera de tubo, inserto para ventosas