Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Rosca G1 | G1/2"-MA |
Número de pliegues | 4,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 30 mm |
dn | 15 mm |
Dmax(S) | 51,50 mm |
Ds | 50,30 mm |
G1 | G1/2"-MA |
H | 83,50 mm |
LG1 | 14 mm |
SW1 | 27 mm |
Z (Carrera) | 36,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 49,50 N |
Fuerza arranque | 62 N |
Volumen | 64,55 cm³ |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 12 mm |
Número de pliegues | 4,50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Tamaño | 50 |
Peso | 56 g |
Familia de productos | SPB4 |
Instrucciones de pedido: SPB4 50 SI-55 G1/2-AG
La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SPB4, elemento de conexión (Schmalz-Connector)
Accesorios disponibles: tamiz redondo, abrazadera de tubo, inserto para ventosas