SPB4f 30 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03542
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Rosca G1: G1/4"-HE
Número de pliegues: 4.5
SPB4f 30 SI-55 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 12,3 mm
dn 11 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30,7 mm
G1 G1/4"-HE
H 57,5 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 11 mm