SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03544

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Rosca G1G1/8"-MA
Número de pliegues4,5
SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 15,30 mm
dn 4 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,70 mm
G1 G1/8"-MA
H 59,50 mm
LG1 7,50 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 18 mm
Atributo Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar 6,80 N
Fuerza aspiración a -200 mbar 13,60 N
Fuerza aspir. 20,40 N
Fuerza arranque 23,80 N
Volumen 15,12 cm³
Diámetro interior tubo (recom.) d 9 mm
Número de pliegues 4,50
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 28,70 g
Familia de productos SPB4f
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
Instrucciones de pedido: SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

La ventosa SPB4f (pieza elastomérica + boquilla de conexión) con estabilizador de bolsas integrado se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPB4f – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPB4f, Schmalz-Connector

Accesorios disponibles: tamiz filtrante (tamiz redondo), abrazadera de tubo