SPB4f 40 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03545
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Rosca G1: G1/4"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4f 40 SI-55 G1/4-AG
Atributo Valor
d2 15,3 mm
dn 8 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,7 mm
G1 G1/4"-MA
H 59,5 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 18 mm