Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Rosca G1 | G1/8"-HE |
Número de pliegues | 4,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 21 mm |
dn | 8,60 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
Ds | 49,70 mm |
G1 | G1/8"-HE |
H | 86,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 27 mm |
Z (Carrera) | 26 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspiración a -200 mbar | 13,70 N |
Fuerza aspiración a -200 mbar | 27,30 N |
Fuerza aspir. | 41 N |
Fuerza arranque | 35 N |
Volumen | 33,11 cm³ |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 12 mm |
Número de pliegues | 4,50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 69,50 g |
Familia de productos | SPB4f |
Instrucciones de pedido: SPB4f 50 SI-55 G1/8-IG
La ventosa SPB4f (pieza elastomérica + boquilla de conexión) con estabilizador de bolsas integrado se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SPB4f, Schmalz-Connector
Accesorios disponibles: tamiz filtrante (tamiz redondo), abrazadera de tubo