SPB2f 40 SI-55 SC080

N° de artículo: 10.01.06.03559
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 2.5
SPB2f 40 SI-55 SC080
Atributo Valor
d 16 mm
d1 19,6 mm
d2 15,3 mm
D1 31,6 mm
Dk 24,4 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,7 mm
H 37 mm
H2 13 mm
H3 14,4 mm
Z (Carrera) 7 mm