Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 20 mm |
d1 | 24,80 mm |
d2 | 21 mm |
D1 | 41,60 mm |
Dk | 31 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
Ds | 49,70 mm |
H | 45,60 mm |
H2 | 14 mm |
H3 | 16 mm |
Z (Carrera) | 9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspiración a -200 mbar | 13,70 N |
Fuerza aspiración a -200 mbar | 27,30 N |
Fuerza aspir. | 41 N |
Volumen | 26,45 cm³ |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 12 mm |
Tamaño | 50 |
Familia pezzon | SC 090 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 16,40 g |
Familia de productos | SPB2f |
Instrucciones de pedido: SPB2f 50 SI-55 SC090