SPB4f 30 SI-HD SC080

N° de artículo: 10.01.06.03563
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 4.5
SPB4f 30 SI-HD SC080
Atributo Valor
d 16 mm
d1 19,6 mm
d2 12,3 mm
D1 22,4 mm
Dk 24,4 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30,7 mm
H 40 mm
H2 13 mm
H3 14,4 mm
Z (Carrera) 11 mm