SPB1 10 ED-65 M5-IG

N° de artículo: 10.01.06.03568
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 10
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 65 °Sh
Rosca G1: M5-HE
Número de pliegues: 1.5
SPB1 10 ED-65 M5-IG
Atributo Valor
d2 5,6 mm
dn 3,1 mm
Dmax(S) 11,3 mm
Ds 9,8 mm
G1 M5-HE
H 22,4 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z 4 mm