SA-NIP N056 G1/8-AG DN400

N° de artículo: 10.01.06.03571
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 056
Rosca G1: G1/8"-MA
Largura total: 20 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 4,00 mm
Material: Aluminio
Apertura de llave SW2: 4 mm
SA-NIP N056 G1/8-AG DN400
Atributo Valor
dn 4 mm
D 8,2 mm
D2 7,6 mm
G1 G1/8"-MA
L 5 mm
L1 20 mm
L2 4 mm
L3 3 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm