Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla | N 056 |
Rosca G1 | G1/8"-HE |
Longitud L1 | 17 mm |
Longitud apropiada | 10 mm |
Diámetro nominal | 400 |
parte normal material | Aluminio |
Ancho a través de los pisos SW2 | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 4 mm |
D | 8,20 mm |
D2 | 7,60 mm |
G1 | G1/8"-HE |
L | 10 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 4 mm |
L3 | 3 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia pezzon | N 056 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 3,20 g |
Instrucciones de pedido: SA-NIP N056 G1/8-IG DN400