SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

N° de artículo: 10.01.06.03625
Ventosa de fuelle (ovalada) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia
Dimensiones (LxB): 35 x 15 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR
Atributo Valor
b2 8 mm
B1 15 mm
Bk 14 mm
Bmax(S) 17 mm
Bs 14,6 mm
d 8,3 mm
d1 11 mm
H 13 mm
H2 5 mm
l2 28 mm
L1 35 mm
Lk 28,5 mm
Lmax(S) 37 mm
Ls 34,6 mm
Z 4 mm