SAB 80 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.06.03632
Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación sin marcas
Tamaño: 80
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/2"-HE
Número de pliegues: 1.5
Material de boquilla: Aluminio
SAB 80 HT1-60 G1/2-IG
Atributo Valor
dn 6 mm
D1 63,6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 81,1 mm
G1 G1/2"-HE
H 49,9 mm
LG1 15 mm
SW1 24 mm
Z 22,1 mm