SPB2f 40 SI-55 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03650
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G3/8"-MA
Número de pliegues: 2.5
SPB2f 40 SI-55 G3/8-AG
Atributo Valor
d2 15,3 mm
dn 10,3 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,7 mm
G1 G3/8"-AG
H 44,5 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 7 mm