SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03654

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño50
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Rosca G1G1/4"-MA
Número de pliegues2,5
SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG
Atributo Valor
d2 21 mm
dn 8 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,70 mm
G1 G1/4"-MA
H 53,10 mm
LG1 10 mm
SW1 27 mm
Z (Carrera) 9 mm
Atributo Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar 13,70 N
Fuerza aspiración a -200 mbar 27,30 N
Fuerza aspir. 41 N
Volumen 26,45 cm³
Diámetro interior tubo (recom.) d 12 mm
Tamaño 50
Número de pliegues 2,50
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 37,80 g
Familia de productos SPB2f
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SPB2f 50 SI-55 G1/4-AG

La ventosa SPB2f (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPB2f – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector