SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03656
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G3/8"-MA
Número de pliegues: 2.5
SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG
Atributo Valor
d2 21 mm
dn 10,3 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,7 mm
G1 G3/8"-MA
H 53,1 mm
LG1 10 mm
SW1 27 mm
Z (Carrera) 9 mm