SPB2f 50 SI-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.06.03659
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Rosca G1: G1/2"-HE
Número de pliegues: 2.5
SPB2f 50 SI-55 G1/2-IG
Atributo Valor
d2 21 mm
dn 15 mm
Dmax(S) 52 mm
Ds 49,7 mm
G1 G1/2"-HE
H 67,1 mm
LG1 16 mm
SW1 27 mm
Z (Hub) 9 mm