SC 080 NPT1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03662
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 080
Conexión de vacío: NPT1/4-MA
Largura total: 32.2 mm
Longitud apropiada: 7.5 mm
Diámetro nominal dn: 8 mm
SC 080 NPT1/4-AG
Atributo Valor
dn 8 mm
D 19,8 mm
D2 17 mm
G1 NPT1/4-MA
L 7,5 mm
L1 32,2 mm
L2 13 mm
L3 1,5 mm
LG1 10,2 mm
SW1 22 mm