SC 080 NPT3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03665
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 080
Conexión de vacío: NPT3/8-HE
Largura total: 32 mm
Longitud apropiada: 17.5 mm
Diámetro nominal dn: 10.3 mm
SC 080 NPT3/8-IG
Atributo Valor
dn 10,3 mm
D 19,8 mm
D2 17 mm
G1 NPT3/8-HE
L 17,5 mm
L1 32 mm
L2 13 mm
L3 1,5 mm
LG1 12,8 mm
SW1 22 mm