SC 090 NPT1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03667
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 090
Conexión de vacío: NPT1/4-HE
Largura total: 37.5 mm
Longitud apropiada: 21.5 mm
Diámetro nominal dn: 10.3 mm
SC 090 NPT1/4-IG
Atributo Valor
dn 10,3 mm
D 25 mm
D2 21 mm
G1 NPT1/4-HE
L 21,5 mm
L1 37,5 mm
L2 14 mm
L3 2 mm
LG1 13,8 mm
SW1 27 mm