SC 090 NPT3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03668
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 090
Conexión de vacío: NPT3/8-MA
Largura total: 36.4 mm
Longitud apropiada: 10 mm
Diámetro nominal dn: 10.3 mm
SC 090 NPT3/8-AG
Atributo Valor
dn 10,3 mm
D 25 mm
D2 21 mm
G1 NPT3/8-MA
L 10 mm
L1 36,4 mm
L2 14 mm
L3 2 mm
LG1 10,4 mm
SW1 27 mm