SPB2f 30 SI-55 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03702
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Rosca G1: G3/8"-MA
Número de pliegues: 2.5
SPB2f 30 SI-55 G3/8-AG
Atributo Valor
d2 7,2 mm
dn 10,3 mm
Dmax(S) 32 mm
Ds 30 mm
G1 G3/8"-MA
H 39,8 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 5 mm