FSG 3 HT1-60 M3-AG

N° de artículo: 10.01.06.03711
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 3
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 3 HT1-60 M3-AG
Atributo Valor
d2 1,8 mm
dn 1 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3 mm
G1 M3-MA
H 8,7 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Hub) 1,1 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3