FSG 3 SI-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.06.03713

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño3
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
Material de boquillaAluminio
ConexiónM3-MA
Número de pliegues2,5
ConexiónM3-MA
FSG 3 SI-55 M3-AG
Atributo Valor
d2 1,80 mm
dn 1 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3 mm
G1 M3-MA
H 8,70 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Carrera) 1,10 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Tamaño 3
Número de pliegues 2,50
Conexión M3-AG
Radio de curvatura (min) (convexa) 4 mm
Volumen 0,02 cm³
Fuerza aspir. 0,15 N
Fuerza arranque 0,40 N
Diámetro interior tubo (recom.) d 2 mm
Peso 0,30 g
Familia de productos FSG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: FSG 3 SI-55 M3-AG

La ventosa FSG (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo FG – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa FG, boquilla de conexión SA-NIP