FSG 3 SI-AS-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.06.03715
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 3
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 3 SI-AS-55 M3-AG
Atributo Valor
d2 1,8 mm
dn 1 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3 mm
G1 M3-MA
H 8,7 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z 1,1 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3